Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wyjątkowo dobry stosunek wydajności do wielkości
  • Opracowany przez Hilti system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed obracaniem się urządzenia w przypadku zablokowania wiertła
  • „Inteligentne” elektroniczne sprzęgło pozwala na korzystanie z różnych trybów pracy przeznaczonych do zróżnicowanych zastosowań.
  • Znakomity poziom komfortu obsługi oraz ergonomii
  • Wyjątkowo trwała, całkowicie metalowa przekładnia zapewniająca duży moment obrotowy
Aplikacje
  • Wkręcanie wkrętów o dużym przekroju do drewna
  • Wkręcanie kotew rozporowych do tulei plastikowych, Ø do 14 mm
  • Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi, Ø do 1 1/2"
  • Wycinanie gniazd i wykonywanie otworów przelotowych przy użyciu otwornic do maks. średnicy 5"
  • Wkręcanie wkrętów samowiercących o średnicach do 4,8 mm do metalu z dużą prędkością obrotową

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą