Linia produktów

SF 14-A

Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka 14 V o dużej mocy, przystosowana do średnich obciążeń; do wykonywania prac w drewnie, metalu oraz innych materiałach

Właściwości i aplikacje
Właściwości
  • Mocny silnik, o wysokim momencie obrotowym, zapewnia stałą, wysoką wydajność pracy
  • Metalowa przekładania oraz wytrzymała na uderzenia, solidna obudowa, wzmocniona włóknem szklanym i gumą
  • Wysoka wydajność wkręcania, również w wymagających zastosowaniach (maks. moment obr. tzw. przypadek miękki - 40 Nm)
  • Inteligentne układy elektroniczne gwarantują bardo dużą żywotność urządzenia
  • Doskonałe oświetlenie miejsca pracy, dzięki diodzie LED wbudowanej w podstawę rękojeści
Aplikacje
  • Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi, Ø do 28 mm
  • Wiercenie otworów o średnicach do 13 mm w metalu
  • Wycinanie otworów za pomocą otwornic do Ø 102 mm
  • Wkręcanie do drewna wkrętów o dużym przekroju, Ø do 8 mm
  • Wkręcanie wkrętów do metalu, Ø do 4,8 mm
Usługi
Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą
Wybór urządzeń i ceny
Sortuj wg.
Powrót do listy produktów
Definiuj kryteria sortowania

3 warianty/zestawy produktu

Numer produktu Opakowanie Cena netto/Jednostka Ilość
Cena netto/Jednostka
2 006,69 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Cena netto/Jednostka
728,43 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Cena netto/Jednostka
645,81 PLN / 1 Szt.