Linia produktów

SFC 22-A

Kompaktowa akumulatorowa wkrętarko-wiertarka współpracująca z akumulatorem litowo-jonowym 22 V i uchwytem szybkozaciskowym 13 mm; przystosowana do małych i średnich obciążeń

Właściwości i aplikacje
Właściwości
  • Niewielki ciężar i kompaktowa budowa
  • Ergonomiczna rękojeść zapewnia wyższy komfort pracy
  • Wysoka prędkość obrotowa wiercenia i wkręcania, do 1800 obr./min
  • Oświetlenie miejsca pracy, dzięki wbudowanej lampie LED
  • Kompaktowy i wytrzymały akumulator litowo-jonowy, z technologią Hilti CPC (Cordless Power Care) drugiej generacji, która zapewnia kontrolę napięcia każdego ogniwa dla uzyskania maksymalnej żywotności
Aplikacje
  • Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi, Ø do 26 mm
  • Wiercenie wiertłami krętymi do metalu HSS, Ø do 12 mm
  • Wycinanie otworów za pomocą otwornic do Ø 82 mm
  • Wkręcanie wkrętów do drewna, Ø do 8 mm
  • Wkręcanie wkrętów do stali Ø do 4,8 mm
Usługi
Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Wybór produktów i ceny

Ładowanie
Przepraszamy - wystąpił błąd.

Niestety nie mogliśmy załadować tej sekcji strony ze względu na błąd. Prosimy o kontakt z naszym TeleCentrum.

Sortuj wg.
Powrót do listy produktów
Definiuj kryteria sortowania

3 warianty/zestawy produktu

Numer produktu Opakowanie Cena netto/Jednostka Ilość
Cena netto/Jednostka
2 526,66 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Cena netto/Jednostka
650,47 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Cena netto/Jednostka
541,74 PLN / 1 Szt.