Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wysoka produktywność dzięki prędkości wiercenia do 1 500 /min
  • Ultra-kompaktowa konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż w trudno dostępnych miejscach
  • Precyzyjne sprzęgło zapewnia płynną kontrolę podczas delikatnego wkręcania
  • Czujniki napięcia, natężenia prądu i temperatury zapewnią ochronę silnika
  • Ergonomiczna, doskonale wyważona rękojeść zapewnia maksymalny komfort pracy
Aplikacje
  • Montaż przełączników elektrycznych, gniazd, obejm rur i innych elementów wyposażenia
  • Wiercenie udarowe otworów o średnicach do 6 mm w cegle, murze, bloczkach silikatowych oraz gazobetonie.
  • Wiercenie wiertłami krętymi do metalu HSS, Ø do 8 mm
  • Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi, Ø do 14 mm
  • Wycinanie otworów w metalu za pomocą otwornic, Ø do 35 mm

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Warianty produktu i zestawy

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka