Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Kompaktowa konstrukcja urządzenia gwarantuje dostęp do ciasnych i trudno dostępnych miejsc
  • Wysoka prędkość obrotowa wiercenia i wkręcania, do 1 700 obr./min, z elektroniczną regulacją poprzez włącznik
  • Oświetlenie miejsca pracy, dzięki wbudowanej lampie LED
  • Kompaktowy i wytrzymały akumulator litowo-jonowy, z technologią Hilti CPC (Cordless Power Care), która zapewnia maksymalną wydajność i żywotność
  • Ergonomiczna rękojeść zapewnia wyższy komfort pracy
Aplikacje
  • Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi, Ø do 20 mm
  • Wiercenie wiertłami krętymi do metalu HSS, Ø do 10 mm
  • Wycinanie otworów za pomocą otwornic, Ø do 68 mm
  • Wkręcanie wkrętów do drewna, Ø do 6 mm
  • Wkręcanie w metal wkrętów samogwintujących, Ø do 4,8 mm

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą