Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Uchwyt szybkozaciskowy zoptymalizowany do końcówek o długości 25 mm dla zapewnienia maksymalnej wygody i minimalnej długości całego narzędzia wraz z końcówką
  • Ergonomiczna, doskonale wyważona rękojeść zapewnia maksymalny komfort pracy
  • Długość 144 mm w połączeniu z ultra-kompaktowymi rozmiarami zapewnia najlepszy dostęp
  • Wbudowane podwójne diody LED u podstawy narzędzia zapewniają doskonałe oświetlenie obszaru roboczego
  • Precyzyjne sprzęgło zapewnia płynną kontrolę podczas delikatnego wkręcania
Aplikacje
  • Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi, Ø do 14 mm
  • Wiercenie wiertłami krętymi do metalu HSS, Ø do 8 mm
  • Montaż przełączników elektrycznych, gniazd i innych elementów wyposażenia
  • Wkręcanie wkrętów do drewna, Ø do 6 mm
  • Wkręcanie w metal wkrętów samogwintujących, Ø do 4,8 mm

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą