Linia produktów

SF 2-A NOWY

Sub-kompaktowa akumulatorowa wkrętarko-wiertarka współpracująca z akumulatorem litowo-jonowym 12 V i uchwytem szybkozaciskowym 10 mm; przystosowana do małych obciążeń

Właściwości i aplikacje
Właściwości
  • Ultra-kompaktowa konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż w trudno dostępnych miejscach
  • Ergonomiczna, doskonale wyważona rękojeść zapewnia maksymalny komfort pracy
  • Wysoka produktywność dzięki prędkości wiercenia do 1 500 /min
  • Wbudowane podwójne diody LED w podstawie rękojeści zapewniają doskonałe oświetlenie obszaru roboczego
  • Trwała, niewielkich rozmiarów obudowa oraz wytrzymałe ogniwa akumulatora zapewniają wysoką wydajność pracy i żywotność urządzenia
Aplikacje
  • Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi, Ø do 14 mm
  • Wiercenie wiertłami krętymi do metalu HSS, Ø do 8 mm
  • Wycinanie otworów w metalu za pomocą otwornic, Ø do 35 mm
  • Wkręcanie wkrętów do drewna, Ø do 6 mm
  • Wkręcanie w metal wkrętów samogwintujących, Ø do 4,8 mm
Usługi
Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Wybór produktów i ceny

Ładowanie
Przepraszamy - wystąpił błąd.

Niestety nie mogliśmy załadować tej sekcji strony ze względu na błąd. Prosimy o kontakt z naszym TeleCentrum.

Sortuj wg.
Powrót do listy produktów
Definiuj kryteria sortowania

3 warianty/zestawy produktu

Numer produktu Opakowanie Cena netto/Jednostka Ilość
Cena netto/Jednostka
932,45 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Cena netto/Jednostka
431,37 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Cena netto/Jednostka
390,51 PLN / 1 Szt.