Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wyjątkowo silna: duży moment obrotowy do najtrudniejszych zastosowań
  • Wyjątkowo trwała, całkowicie metalowa przekładnia 4-biegowa w celu zapewnienia dużego momentu obrotowego
  • Duża prędkość obrotowa na czwartym biegu (2100 obr./min) pozwalająca na szybkie wiercenie otworów
  • Pierwsza akumulatorowa wkrętarka Hilti z systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC, zapewniającym wyższy poziom bezpieczeństwa i najwyższy komfort użytkowania
  • Metalowa tuleja uchwytu ułatwiająca użytkowanie
Aplikacje
  • Wiercenie otworów w drewnie wiertłami łopatkowymi o średnicy do 40 mm
  • Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi o średnicy do 50 mm
  • Wycinanie gniazd i wykonywanie otworów przelotowych przy użyciu otwornic o średnicy do 152 mm
  • Wkręcanie wkrętów o dużym przekroju do drewna
  • Wkręcanie wkrętów do drewna o średnicy do 12 mm i długości do 400 mm

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Warianty produktu i zestawy

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka