Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 8M-A22
Nowy produktProdukt #r2328361
Najwyższej klasy akumulatorowa wkrętarko-wiertarka 22V z czterobiegową przekładnią oraz uchwytem narzędziowym zmniejszającym poślizg wiertła oraz zapewniającym dużą wydajność podczas wiercenia w metalu
- Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy): 50 Nm (przypadek miękki), 84 Nm (przypadek twardy)
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 320 obr./min; Bieg 2: 550 obr./min; Bieg 3: 1250 obr./min; Bieg 4: 2150 obr./min
- Zakres łączenia uchwytów narzędziowych: 2 - 13 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Specjalistyczny uchwyt narzędziowy zoptymalizowany do wiercenia w metalach, z funkcją samodokręcania zapobiegającą zatrzymywaniu się wiertła podczas pracy
- Innowacyjny przełącznik przełożenia, pozwalający na zmianę biegów bez konieczności patrzenia na narzędzie
- Wyjątkowo trwała, 4 biegowa, w pełni metalowa przekładnia, zapewniająca optymalne prędkości podczas wiercenia w metalu
- Duża prędkość obrotowa 2100 obr./min pozwalająca na szybkie wiercenie
- Metalowa tuleja uchwytu ułatwiająca użytkowanie
Aplikacje
- Wiercenie wiertłami HSS do metalu, do średnicy 20 mm
- Gwintowanie do maksymalnego rozmiaru M14 z zastosowaniem końcówek z chwytem okrągłym (nie nadaje się do końcówek z chwytem kwadratowym)
- Nawiercanie otworów stożkowych w metalu, w zakresie średnic do 31 mm
- Wiercenie wiertłami stopniowymi o średnicy do 40 mm w arkuszach metali o grubości do 3 mm
- Wiercenie otworów w blachach metalowych za pomocą otwornic do maksymalnych średnic 102 mm
Usługi
Hilti Tool Service
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.