Odkurzacz akumulatorowy VC 5-A22
Nowy produktProdukt #r8029379
Kompaktowy, przenośny odkurzacz budowlany zasilany z akumulatora 22 V – zapewniający mobilność oraz komfort użytkowania
- Maks. podciśnienie: 11.5 kPA
- Pojemność pojemnika: 4 l
- Pojemność zbiornika pyłu: 3 kg
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Kompaktowe wymiary, mały ciężar i dołączony pasek na ramię – pozwalają nosić odkurzacz blisko ciała mając wolne obie ręce
- Dwa tryby pracy – eco oraz pełna moc, dzięki którym można odpowiednio do potrzeb uzyskać większą siłę ssania lub wydłużyć czas pracy akumulatora
- Szczotka do podłogi oraz ssawka szczelinowa przechowywane w obudowie odkurzacza
- Elastyczny wąż pozwala na skuteczne odkurzanie trudnodostępnych miejsc w promieniu do 2,5 m
- Ręczne czyszczenie filtra, aby utrzymać jego drożność i zapewnić dużą siłę ssania
Aplikacje
- Oczyszczanie
- Odsysanie pyłu podczas wiercenia
Usługi
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.