Wiertło HSS G
Nowy produkt
Premium
Produkt #r7039
Wiertło Premium precyzyjnie szlifowane ze stali szybkotnącej HSS, zgodne z normą DIN 338, do otworów o małej średnicy w metalu
- Klasa produktu: Premium
- Końcówki mocujące: Gładki trzpień
- DIN: DIN 338
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Specjalnie zaprojektowany wierzchołek ze skorygowaną krawędzią poprzeczną pozwala na precyzyjne, samoczynne centrowanie oraz na szybsze nawiercanie
- Kąt ostrza 135 stopni umożliwiający szybkie nawiercanie
- Spiralny rowek ułatwiający usuwanie wiórów, optymalne dostarczanie chłodziwa do wierzchołka wiertła oraz obniżenie temperatury
- Wiertło z wytrzymałej, wysokogatunkowej stali pozwala na wykonywanie precyzyjnych otworów w miękkich oraz twardych materiałach
- Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności urządzeń akumulatorowych – pozwala wykonać więcej prac z jednego ładowania akumulatora
Aplikacje
- Odpowiednie do codziennego wiercenia w stali stopowej i niestopowej, stali hartowanej oraz żeliwie, a także w profilach aluminiowych
- Przystosowane do narzędzi akumulatorowych wiertło HSS-G pozwala na pełne wykorzystanie akumulatora
- W celu uzyskania najwyższej wydajności trzeba zastosować odpowiednią prędkość oraz chłodziwo