Głowice groszkownika TE-Y/S BH
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r1492
Uniwersalna głowica groszkownika do gradowania powierzchni z użyciem trzpieni SDS Max (TE-Y) lub TE-S
- Długość: 50 mm
- Klasa produktu: Ultimate
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Trzpienie z węglików spiekanych – zapewniające większą płynność usuwania powierzchni oraz większą odporność na ścieranie
- Uniwersalne – możliwość używania tej samej głowicy z trzpieniami Hilti TE-S lub TE-Y (dostępnymi osobno)
- Większa niezawodność – te dłuta są wykonane ze stali wysokostopowej, istotnej dla zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości i niezawodności
- Certyfikowana jakość – w celu zapewnienia najwyższej jakości stosujemy procesy z certyfikatem ISO, a także wykorzystujemy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu dłut
- Dostępne różne rozmiary – łatwiejsze dobieranie groszkownika do rodzaju wykonywanej pracy
Aplikacje
- Usuwanie nadmiaru betonu
- Gradowanie powierzchni betonowych w celu zapewnienia lepszej przyczepności nowych powłok
- Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi, młotami dłutującymi lub młotowiertarkami z uchwytem SDS Max (TE-Y) i TE-S oraz kompatybilnym trzpieniem (dostępnym osobno)