Osadzak BX 3-L (02)
Nowy produktProdukt #r7775857
Akumulatorowy osadzak 22 V do prac wykończeniowych wewnętrznych
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 474 x 134 x 368 mm
- Masa korpusu urządzenia: 3.478 kg
- Magazynek elementów mocujących: 30 gwoździ
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Druga generacja osadzaków Hilti bez komory spalania, do bardziej niezawodnego osadzania gwoździ w betonie, stali i niektórych rodzajach muru z cegły pełnej
- Urządzenie bez komory spalania, brak zużytych pojemników na gaz lub nabojów do utylizacji
- Pozwala na osadzenie do 800/500/400 elementów mocujących z jednego ładowania akumulatora (w zależności od modelu akumulatora B22 – 5,2 Ah, 3,0 Ah lub 2,6 Ah)
- Pojemność magazynka: 30 gwoździ
- Gwarantuje wysoką produktywność dzięki prędkości osadzania 1,3 gwoździa na sekundę
Aplikacje
- Mocowanie profili ścianek działowych do podłóg, ścian i sufitów, do betonu, cegły pełnej i stali
- Mocowanie siatek, membran lub folii do betonowych ścian przy użyciu specjalnych uchwytów do podkładek
- Mocowanie łączników ściennych do betonu, cegły pełnej lub stali – zalecane jest zastosowanie specjalnego uchwytu do podkładek
- Odpowiednie do różnych zamocowań lekkich w betonie, murze z cegły pełnej lub stali
- Montaż kabli, przewodów lub innych lekkich elementów instalacji elektrycznych przy użyciu prowadnicy ME
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.