REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wielostanowiskowy prostownik do sekwencyjnego ładowania wszystkich akumulatorów Hilti, pozwalający na zwiększenie produktywności i skrócenie przestojów na budowie
  • Znakomita wydajność ładowania akumulatorów w niskich temperaturach (do -10°C)
  • Zaprojektowany, aby chronić akumulatory przed niskim napięciem oraz innymi niekorzystnymi warunkami ładowania
  • W pełni kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi Hilti o napięciu 12 V (z adapterem), 14, 22 i 36 V
  • Każde stanowisko jest wyposażone w dwie diody LED sygnalizujące postęp ładowania i kondycję akumulatora
Aplikacje
  • Sekwencyjne ładowanie czterech akumulatorów, zgodnie z zasadą pierwszy podłączony pierwszy ładowany
  • Do ładowania wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti o napięciu 14, 22 i 36 V, a także 12 V z użyciem adaptera

Usługi

Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie