REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wysoce wydajna wkrętarka akumulatorowa o mocy urządzenia sieciowego, przystosowana zwłaszcza do prac w branży konstrukcji metalowych
  • Kompaktowa, dobrze wyważona konstrukcja z praktycznym i wygodnym chwytem
  • Wbudowane sprzęgło momentu obrotowego i ogranicznik głębokości do wkręcania wkrętów samowiercących (wkręcanie z kontrolą momentu i głębokości)
  • Skonstruowana aby uzyskać równowagę pomiędzy mocą i prędkością, aby zapewnić wyższą wydajność wkręcania w stali i metalu
  • Dla wyższej bezprzewodowej produktywności i większego komfortu pracy dzięki uchwytowi SDT do pracy w pozycji stojącej i prowadnicy wkrętów ST-SG
Aplikacje
  • Wkręcanie wkrętów samowiercących i samogwintujących w różne materiały, w tym stal, aluminium i drewno
  • Mocowanie arkuszy blach na zakładkę w poszyciach dachowych i ściennych (włącznie z wkrętami magazynkowanymi)
  • Mocowanie płyt warstwowych
  • Mocowanie kaset ściennych
  • Skręcanie profili stalowych lub aluminiowych

Usługi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie