Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Bezszczotkowy silnik zapewnia wysoką żywotność urządzenia oraz większą wydajność akumulatora
  • Precyzyjna praca, dzięki trzem biegom i płynnej regulacji elektronicznej we włączniku; regulacja prędkości obrotowej i maksymalnego momentu obrotowego na każdym biegu
  • Kompaktowa budowa urządzenia umożliwia swobodną pracę w trudno dostępnych i ciasnych miejscach
  • 4 diody LED, na uchwycie urządzenia, umożliwiają idealne oświetlenie miejsca pracy
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i hamulec silnika w celu precyzyjnego uruchamiania i zatrzymywania urządzenia
Aplikacje
  • Osadzanie w betonie kotew wkręcanych HUS3 Ø 6 i 8 mm
  • Dokręcanie lub odkręcanie śrub i nakrętek w rozmiarach M6 do M16
  • Wkręcanie kotew rozporowych HRD o średnicy od 8 do 10 mm w konstrukcje murowe i betonowe
  • Wkręcanie śrub do drewna, Ø 8 do mm
  • Dokręcanie i odkręcanie śrub lub nakrętek o wysokiej wytrzymałości, o średnicy do 3/8

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Potrzebujesz pomocy? Kontakt
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka