Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Uchwyt narzędziowy 4-kątny zewnętrzny 3/4" z otworem przelotowym jest bardziej odporny na uszkodzenia oraz zapewnia większe bezpieczeństwo pracy
  • Bezpieczna i komfortowa praca dzięki udarowi stycznemu
  • Bardzo trwały uchwyt ze stali wysokogatunkowej utwardzanej przy użyciu specjalnej technologii indukcyjnej
  • Zoptymalizowany system do wkręcania śrub metrycznych
  • Precyzyjnie dopasowany mechanizm udarowy gwarantujący maksymalną wydajność
Aplikacje
  • Dokręcanie i odkręcanie śrub lub nakrętek o wysokiej wytrzymałości, w rozmiarach od M8 do M16
  • Dokręcanie lub odkręcanie śrub i nakrętek w rozmiarach M12 do M20
  • Montaż elementów stalowych, drewnianych lub prefabrykowanych elementów betonowych
  • Montaż kotew HCA w podłożu betonowym

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Warianty produktu i zestawy

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka