Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wygodna rękojeść i idealne wyważenie narzędzia w celu zapewnienia wyjątkowej produktywności
  • Wyjątkowo kompaktowy rozmiar umożliwia użytkowanie wszędzie tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona
  • Doskonałe oświetlenie obszaru roboczego dzięki wbudowaniu podwójnej diody LED w podstawę narzędzia
  • Szybko reagujący przełącznik gwarantuje pełną kontrolę podczas wiercenia i wkręcania
  • Pokryte gumą punkty styku na bokach zapewniają wyższą wytrzymałość konstrukcji i ochrony powierzchni roboczej
Aplikacje
  • Wkręcanie w metal wkrętów samogwintujących, Ø do 4,8 mm
  • Wkręcanie wkrętów do drewna Spax, do maksymalnej średnicy 8 mm
  • Wkręcanie wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych
  • Osadzanie w betonie i murze kotew wkręcanych HUS 6 o niewielkiej głębokości osadzania
  • Wkręcanie kotew rozporowych HRD o średnicy do 8 mm w mur i beton

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Warianty produktu i zestawy

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka