Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 70W-A22
Nowy produktProdukt #r2937785
Akumulatorowa pilarka tarczowa 22 V; do prostego cięcia materiałów do głębokości maks. 70 mm
- Maks. głębokość cięcia: 70 mm
- Średnica tarczy: 190 mm
- Materiał podłoża: Drewno, Płyta warstwowa
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Uniwersalna akumulatorowa pilarka tarczowa z praktycznie bezobsługowym silnikiem bezszczotkowym, o głębokości cięcia 70 mm
- Błyskawiczne zatrzymywanie tarczy (0,5 s) dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa użytkownika
- Kompatybilne z odkurzaczami Hilti do usuwania pyłu
- W pełni kompatybilna z szynami prowadzącymi – precyzyjne cięcie pod kątem 45 i 90 stopni przy użyciu ręcznej pilarki tarczowej
- Błyskawiczne zatrzymywanie tarczy (0,5 s)
Aplikacje
- Cięcie podłużne i poprzeczne do głębokości 70 mm
- Wycięcia skośne, przygotowanie połączeń kątowych na ucios, z szyną prowadzącą lub bez niej
- Budownictwo ogólne: cięcie płyt szalunkowych, desek, płyt OSB, sklejki, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych, krokwi i listew
- Wykończenia wnętrz: cięcie płyt gipsowo-kartonowych, płyt cementowych oraz płyt MDF i HDF
- Instalacje elektryczne: poziome wycięcia w ścianach
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.