Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Niezwykle duża prędkość wiercenia
  • Wyższa wydajność dzięki większej mobilności
  • Akumulator o dużej pojemności umożliwiający całodzienną pracę na pojedynczym naładowaniu oraz prostownik o dużej mocy zapewniający krótki czas ładowania
  • System aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC samoczynnie odłącza silnik, przy nagłym zablokowaniu wiertła w wierconym otworze, przez co redukuje ryzyko wypadku
  • Bardzo niski poziom wibracji dzięki aktywnemu systemowi tłumienia wibracji (AVR)
Aplikacje
  • Wiercenie otworów pod kotwy w betonie i murze; zakres wiercenia: 4 - 28 mm, optymalny zakres: 10 - 20 mm
  • Wiercenie otworów pod pręty zbrojeniowe; zakres średnic: od 4 do 28 mm; zalecany zakres: od 10 do 20 mm
  • Dłutowanie korygujące
  • Wiercenie w drewnie, metalu i innych materiałach z wykorzystaniem uchwytu szybkozaciskowego
  • Precyzyjne i szybkie wykonywanie otworów pod puszki w murze za pomocą wierteł koronowych udarowych

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą