Lampa robocza LED SL 2-A22
Nowy produktProdukt #r7107460
Akumulatorowa lampa robocza LED 22 V z regulowaną głowicą do oświetlania małych i średnich obszarów roboczych
- Jasność: 500 lm
- Lx: 350 lx @ 1 m
- Czas pracy: B 22/2.6: 12 h (50%), 6,5 h (100%), B 22/5.2: 22,3 h (50%), 13,6 h (100%)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Nienagrzewający się panel LED – ta bezprzewodowa lampa robocza zapewnia wyraźne, równomierne oświetlenie stanowisk roboczych bez nagrzewania się
- Platforma urządzeń akumulatorowych Hilti – naładowana lampa działa do trzech dni roboczych i wykorzystuje ten sam akumulator litowo-jonowy, co inne urządzenia Hilti zasilane napięciem 22 V
- Trzy poziomy jasności – intensywność oświetlenia można zmniejszyć w mniejszych obszarach roboczych
- Wysuwany zaczep do zawieszania lampy – bezpiecznie chowa się w obudowie lampy, gdy nie jest używany
- Obrotowa lampa LED 360 stopni – nieograniczone możliwości kierowania światła, pozwalające na odpowiednie oświetlenie praktycznie każdego stanowiska roboczego lub miejsca wykonywania zadania na placu budowy
Aplikacje
- Zapewnianie dobrej widoczności w nieoświetlonych lub słabo oświetlonych obszarach roboczych
- Inspekcja wykończonych powierzchni, np. malowanych
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.