MFT-FOX VTR L
Nowy produktProdukt #r7699795
Duża konsola redukująca mostki termiczne
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Szerokość: 50 mm
- Grubość: 140 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Rozwiązanie ograniczające występowanie mostków termicznych
- Zakres długości konsoli 60-300 mm
- Prostota montażu
- Konsola z otworami okrągłymi i wydłużonymi dla punktów stałych i przesuwnych z maks. 40 mm regulacji
- Średnice otworów montażowych 11 mm w celu umożliwienia mocowania kotwami do betonu lub muru
Aplikacje
- Odpowiednia do stosowania w budynkach energooszczędnych
- Nadaje się do wszystkich typów okładzin fasadowych
- Mocowanie profili pionowych fasad wentylowanych