Masa uszczelniająca CP 673
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r1169913
System płyt z powłoką ogniochronną, o szerokim zakresie aprobaty, do uszczelniania średnich lub dużych otworów
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres temperatury stosowania: 5 - 40 °C
- Klasa produktu: Ultimate
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Łatwa stosowanie
- Możliwość rozbudowy przejścia
Aplikacje
- Stałe uszczelnienie niewypełnionych otworów, kabli, korytek kablowych, rur niepalnych i palnych w średnich i dużych otworach w ścianach i stropach
- Przepusty pojedyncze, wielokrotne i kombinowane
- Idealna do dużych otworów
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.