REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

672 Produkty dla "clif2".

Filtr
Narzędzia do osadzania SDK2, PDK2
Opis
Narzędzia do osadzania kapturków uszczelniających SDK2 i PDK2 przy wykonywaniu pokryć dachowych i elewacyjnych
Do użytku z (urządzenia)
[w zależności od materiałów eksploatacyjnych]
Laser punktowy PM 2-PE
Opis
Precyzyjny piony laserowy z 2 punktami i czerwoną wiązką
Dokładność
±1.5 mm Do 10 m
Maks. odległość robocza (średnica)
30 m (Punkty)
Maksymalny czas pracy
50 h
               Wyjątkowe parametry pomiarowe. Technologia Pulse Power Hilti to pomiary z częstotliwością 1 miliona impulsów na sekundę umożliwiające wiarygodne odczyty nawet w najtrudniejszych warunkach.
Akumulator B36 5.2 36V
Opis
Najwydajniejszy akumulator litowo-jonowy 36 V 5,2 Ah
Pojemność akumulatora
5,2 Ah
Ciężar
1.35 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
167 x 92 x 81 mm
Akumulator B22 2.6 22V
Opis
Kompaktowy akumulator litowo-jonowy 22 V 2,6 Ah
Pojemność akumulatora
2,6 Ah
Ciężar
0.49 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
135 x 94 x 53 mm
Laser Pionowy PM 2-P
Opis
Laser punktowy z czerwoną wiązką, z 2 punktami do wyznaczania pionu
Dokładność
±3 mm Do 10 m
Maks. odległość robocza (średnica)
30 m (Punkty)
Maksymalny czas pracy
50 h
               Wyjątkowe parametry pomiarowe. Technologia Pulse Power Hilti to pomiary z częstotliwością 1 miliona impulsów na sekundę umożliwiające wiarygodne odczyty nawet w najtrudniejszych warunkach.
Tachimetr PLT 400-2
Opis
Uniwersalny i łatwy w użyciu tachimetr budowlany, obsługiwany przez jedną osobę, o dokładności pomiaru kąta 2" i zwiększonym zasięgu, pozwalający na szybsze wyznaczanie miejsc na budowie
Dokładność pomiaru odległości
±2 mm + 2 ppm
Zakres odległości roboczej – zdalnego sterowania (średnica)
2 - 200 m
Stopień ochrony IP
IP 55 (EN 60529)
Zielony laser do wyznaczania pionów PM 2-PG
Opis
Laser punktowy z zieloną wiązką, z 2 punktami do wyznaczania pionu i wyrównywania w pionie
Dokładność
±3 mm Do 10 m
Maks. odległość robocza (średnica)
40 m (Punkty)
Maksymalny czas pracy
60 h
Łącznik profilowy MFT-S2S
Opis
Łącznik do profili S2S
Brak danych technicznych
Płytka adaptera MFT-S2S
Opis
Płytka adaptera do konsol MFT-S2S UI L oraz MFT-S2S U L, z izolatorem lub bez
Grubość
195 mm
Profil MFT-S2S TT
Opis
Wytrzymały profil nośny jako element systemu S2S do przesklepiania podłóg
Skład materiału
EN AW-6063 T66
MQ-41-RA2 Szyna
Opis
Szyna ze stali nierdzewnej (A2) do zastosowań średnich
Grubość
41.3 mm
Grubość materiału
2 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4301 (A2) – EN 10088
MQ-21-RA2 Szyna
Opis
Szyna ze stali nierdzewnej (A2) do zastosowań lekkich
Grubość
20.6 mm
Grubość materiału
2 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4301 (A2) – EN 10088
Kotwa klinowa HSV-R2
Opis
Ekonomiczna kotwa klinowa do osadzania w betonie niespękanym (stal nierdzewna A2)
Materiał, korozja
Stal nierdzewna, A2
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Oprogramowanie PROFIS
Nie
MP-PS 2-2 Podpora rury
Opis
Podpora rury z powłoką do zastosowań na zewnątrz (OC), z możliwością regulacji wysokości i spadku, do ciężkich instalacji przemysłowych z rurami o średnicach zewnętrznych 21–328 mm (1/2" do 12")
Odporność ogniowa (tak/nie)
Nie
Odporność na temperaturę
-20 - 300 °C
Skład materiału
Płytka podstawy: S280GD / modyfikowana powłoka POSMAC-C, Uchwyty podpory rury: S235JR – DIN EN 10025, Płytka środkowa: S235JR – DIN EN 10025, Płytka przesuwna: PA66 + GF30, Śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
MQ-21 D-RA2 Szyna
Opis
Podwójna szyna ze stali nierdzewnej (A2) do zastosowań średnich
Grubość
41.2 mm
Grubość materiału
2 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4301 (A2) – EN 10088
Konsola MFT-S2S UI L
Opis
Duża konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
Skład materiału
EN AW-6063 T66, Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Polipropylen
Szerokość
74 mm
Konsola MFT-S2S U L
Opis
Duża konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Szerokość
74 mm
Grubość
155 mm
Konsola MFT-S2S UI M
Opis
Średnia konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
Skład materiału
EN AW-6063 T66, Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Polipropylen
Szerokość
74 mm
Konsola MFT-S2S U M
Opis
Średnia konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Szerokość
74 mm
Grubość
85 mm
Akumulator B14 2.6 14V
Opis
Kompaktowy akumulator litowo-jonowy 14 V 2,6 Ah
Pojemność akumulatora
2,6 Ah
Ciężar
0.37 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
103 x 81 x 51 mm
Rozwiązanie okienne MFT-S2S RHS
Opis
Prostokątny profil pusty stosowany głównie w oknach jako część systemu S2S do przesklepiania podłóg
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Młotowiertarka TE 2
Opis
Młotowiertarka
Optymalny zakres wiercenia udarowego
4 - 12 mm
Energia pojedynczego udaru
1.8 J
Tryb pracy
Wiercenie udarowe, Wiercenie
narzędzia z tej grupy są wyposażone w uchwyt narzędziowy Hilti TE-C (SDS Plus)
Osadzak DX 2


Opis
Półautomatyczny osadzak do mocowania gwoździ pojedynczych do betonu i stali, przystosowany do średnich obciążeń
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
345 x 50 x 157 mm
Ciężar
2.4 kg
Magazynek elementów mocujących
Pojedynczy
Pręt gwintowany AM A2-70
Opis
Ekonomiczny pręt gwintowany do kotew z iniekcyjną żywicą hybrydową/epoksydową (stal nierdzewna A2)
Materiał, korozja
Stal nierdzewna, A2
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, przy dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, Na zewnątrz (ponad 1 km do wybrzeża), Na zewnątrz (ponad 1 km do wybrzeża), Obszary przybrzeżne / drogi z solą do odladzania
Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Beton (spękany), Mur (cegła pełna), Mur (pustak)
Akumulator B14 5.2 14V
Opis
Akumulator litowo-jonowy 14 V 5,2 Ah zapewniający wydłużony czas pracy
Pojemność akumulatora
5,2 Ah
Ciężar
0.59 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
103 x 81 x 69 mm

Nuron

Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 6WL-22
Opis
Akumulatorowa pilarka tarczowa z tarczą uniwersalną 165 mm | 6-1/2" do szybkiego cięcia drewna, maks. głębokość cięcia 60 mm | 2-3/8"
Maks. głębokość cięcia
60 mm
Średnica tarczy
165 mm
Materiał podłoża
Płyta wiórowa, Płyty gipsowo-kartonowe, Płyta pilśniowa, Płyta włókno-cementowa, Gips, Płyta gipsowo-kartonowa, Płyty gipsowo-kartonowe, Drewno twarde (buk, dąb itp.), Laminat wysokociśnieniowy, Płyta laminowana, Tworzywa sztuczne, Szkło akrylowe, Sklejka, Drewno miękkie (jodła, sosna itp.), Drewno, Kompozyty drewniane, Sklejka z rdzeniem z drewna
Nasadka sześciokątna udarowa głęboka SI-S 1/2" L
Opis
Długa nasadka udarowa 1/2" do dokręcania śrub i kotew
Końcówki mocujące
1/2 cala 4-kątny
Krótkie/długie
Długi
Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie
Fosforanowanie na czarno
Nasadka sześciokątna udarowa SI-S 1/2" S krótka
Opis
Krótka nasadka udarowa 1/2" (calowa) do dokręcania śrub i kotew
Końcówki mocujące
1/2 cala 4-kątny
Krótkie/długie
Krótki
Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie
Fosforanowanie na czarno

Nuron

Akumulatorowa młotowiertarka TE 2-22
Opis
Kompaktowa i lekka akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus z rękojeścią pistoletową do wygodnego manewrowania podczas wiercenia ponad głową (platforma akumulatorowa Nuron)
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
2.3 kg
Optymalny zakres wiercenia udarowego
4 - 12 mm
Energia pojedynczego udaru
1.5 J

Nuron

Akumulatorowa myjka ciśnieniowa PC 2-22
Opis
Przenośna myjka ciśnieniowa o ciśnieniu roboczym 40 barów (580 PSI), do usuwania lekkich zanieczyszczeń na budowie (platforma akumulatorowa Nuron)
Rodzaj akcesoriów
Nie dotyczy
Ciśnienie wody
40 bar
Maks. ciśnienie wody
60 bar
Wkrętarka akumulatorowa SFD 2-A12
Opis
Kompaktowa wkrętarko-wiertarka 12 V, silnikiem bezszczotkowym i sześciokątnym uchwytem narzędziowym 1/4"; poręczna i umożliwiająca efektywne wkręcanie wkrętów przy jednoczesnym zabezpieczeniu mocowanych materiałów
Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy)
21 Nm (przypadek miękki), 34 Nm (przypadek twardy)
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 1: 400 obr./min; Bieg 2: 1600 obr./min
Liczba biegów
2
Piła szablasta SR 2-A12
Opis
Akumulatorowa piła szablasta 12 V do lekkich prac rozbiórkowych i docinania na długość, przeznaczona zwłaszcza do trudnodostępnych miejsc
Materiał podłoża
Drewno, Metal, Tworzywa sztuczne, Płyty gipsowo-kartonowe, Płyta warstwowa
Skok brzeszczotu
16 mm
Prędkość skokowa (na biegu jałowym)
2900 skoki/minutę
               Linia produktów Make-it-Fit Hilti pozwoli Ci dostosować i zbudować indywidualny, dostosowany do potrzeb, zestaw narzędzi akumulatorowych.

Nuron

Lampa robocza LED SL 2-22


Opis
Bezprzewodowa robocza lampa LED z akumulatorem wystarczającym na cały dzień pracy, obrotową głowicą i dużym hakiem, do oświetlania jednoosobowych stanowisk pracy (platforma akumulatorowa Nuron)
Jasność
500 lm
Lx
350 lx @ 1 m

Nuron

Przenośna piła taśmowa SB 4-22
Opis
Akumulatorowa piła taśmowa wraz z brzeszczotem 14/18 zębów na cal, do precyzyjnego cięcia, o niskim poziomie hałasu, wykonuje cięcia w metalu prawie bez iskier, na głębokości do 63,5 mm│2-1/2" (platforma akumulatorowa Nuron)
Materiał podłoża
Metal, Stal nierdzewna
Wkrętarko-wiertarka wielogłowicowa SFE 2-A12
Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy)
21 Nm (przypadek miękki), 34 Nm (przypadek twardy)
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 1: 400 obr./min; Bieg 2: 1600 obr./min
Liczba biegów
2
Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 2-A12
Opis
Sub-kompaktowa akumulatorowa wkrętarko-wiertarka z akumulatorem litowo-jonowym 12 V, silnikiem bezszczotkowym i uchwytem beznarzędziowym 10 mm; charakteryzująca się poręcznością i małym ciężarem oraz umożliwiająca precyzyjne wykonywanie prac
Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy)
21 Nm (przypadek miękki), 34 Nm (przypadek twardy)
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 1: 400 obr./min; Bieg 2: 1600 obr./min
Zakres łączenia uchwytów narzędziowych
1 - 10 mm
Piła ścienna DST 20-CA 2. generacji
Opis
Elektryczna piła ścienna do dużych prac, z prowadnicą i zintegrowanym sterownikiem elektronicznym (bez zewnętrznej skrzynki elektrycznej)
Moc silnika
20 kW
Zakres średnic tarczy tnącej
600 - 1600 mm
Min. moc generatora
40 kVA
               [NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]

Nuron

Akumulatorowy odkurzacz budowlany VC 2D-22
Opis
Kompaktowy akumulatorowy odkurzacz budowlany do sprzątania na budowie (na sucho), zbiornik o pojemności 3,5 l (akumulator Nuron)
Maks. podciśnienie
12 kPa
Pojemność pojemnika
4 l
Pojemność zbiornika pyłu
3 kg
Lampa robocza LED SL 2-A12
Opis
Akumulatorowa lampa robocza LED 12 V z regulowaną głowicą do oświetlania małych i średnich obszarów roboczych
Jasność
500 lm
Lx
350 lx @ 1 m
Czas pracy
B 12/2.6: 8,8 h (50%), 4,5 h (100%)
Laser liniowy PM 2-L do poziomowania
Opis
Dwuliniowy laser z czerwoną wiązką do poziomowania, wyrównywania i ustawiania pod kątem prostym
Dokładność
±3 mm Do 10 m
Maks. odległość robocza (średnica)
20 m (Linie), 60 m (Linie, z detektorem)
Maksymalny czas pracy
14 h
               Wyjątkowe parametry pomiarowe. Technologia Pulse Power Hilti to pomiary z częstotliwością 1 miliona impulsów na sekundę umożliwiające wiarygodne odczyty nawet w najtrudniejszych warunkach.
Nasadka sześciokątna udarowa SI-S 1/2" DW głęboka
Opis
Długa nasadka udarowa 1/2 (calowa) do dokręcania śrub i kotew, z udarem magnetycznym i adapterem o cienkich ściankach
Końcówki mocujące
1/2 cala 4-kątny
Krótkie/długie
Długi
Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie
Srebrny, Pokryty powłoką

Nuron

Akumulatorowa przecinarka NCT 53 C-22 do kabli miedzianych/aluminiowych
Opis
Symetryczne akumulatorowe nożyce do kabli miedzianych i aluminiowych o średnicy do 2" │50 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
Wydajność cięcia
Przewód aluminiowy, klasa 1: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód aluminiowy, klasa 2: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód aluminiowy, klasa 5: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód aluminiowy, klasa 6: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 1: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 2: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 5: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 6: maks. średnica zewn. 53 mm
Obrót głowicy
350 °
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 30WR-22
Opis
Akumulatorowa pilarka tarczowa o wyjątkowym zakresie głębokości cięcia precyzyjnego do 70 mm│2-5/8" (platforma akumulatorowa Nuron)
Maks. głębokość cięcia
70 mm
Średnica tarczy
190 mm
Materiał podłoża
Drewno
Laser liniowy z zieloną wiązką PM 2-LG
Opis
Dwuliniowy laser z dobrze widoczną zieloną wiązką do poziomowania i wyrównywania
Dokładność
±3 mm Do 10 m
Maks. odległość robocza (średnica)
40 m (Linie), 100 m (Linie, z detektorem)
Maksymalny czas pracy
8 h

Nuron

Akumulatorowe nożyce NCT 85 C-22 do kabli miedzianych/aluminiowych
Opis
Akumulatorowe nożyce z rękojeścią pistoletową do kabli miedzianych i aluminiowych o średnicy do 3,2" │80 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
Obrót głowicy
350 °
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 4MR-22
Opis
Akumulatorowa pilarka tarczowa o małych wymiarach i ciężarze, do cięcia ponad głową na głębokość do 51 mm│2” (platforma akumulatorowa Nuron)
Maks. głębokość cięcia
51 mm
Średnica tarczy
136 mm
Materiał podłoża
Metal, Stal, Stal nierdzewna

Nuron

Akumulatorowa zagłębiarka SC 6WP-22
Opis
Precyzyjna zagłębiarka z wysokim współczynnikiem pochłaniania pyłu do czystych i kontrolowanych, prostych cięć w drewnie do głębokości 53 mm│2-1/8"
Maks. głębokość cięcia
57 mm
Średnica tarczy
165 mm
Materiał podłoża
Płyta wiórowa, Płyty gipsowo-kartonowe, Płyta pilśniowa, Płyta włókno-cementowa, Płyta gipsowo-kartonowa, Płyty gipsowo-kartonowe, Drewno twarde (buk, dąb itp.), Laminat wysokociśnieniowy, Płyta laminowana, Tworzywa sztuczne, Szkło akrylowe, Sklejka, Drewno miękkie (jodła, sosna itp.), Drewno, Drewno, Kompozyty drewniane, Sklejka z rdzeniem z drewna
Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 2-A12
Opis
Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym, z uchwytem 3/8" do kotwienia i dokręcania śrub, zwłaszcza w ciasnych przestrzeniach
Rodzaj końcówki
Pierścień cierny 3/8 cala
Maks. moment obrotowy
180 Nm (1)
Częstotliwość udarów
3.988 ud./min
Akumulatorowa wkrętarka z udarem stycznym SID 2-A12
Opis
Sub-kompaktowa, bezszczotkowa wkrętarka z udarem stycznym, z akumulatorem 12 V, do prac, w których liczy się wysoki moment obrotowy i niewielki ciężar
Cecha
Lampa LED, Lampa LED wokół uchwytu narzędziowego
Rodzaj uchwytu
Sześciokątny 1/4 cala (6,35 mm)
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 1: 2750 obr./min
SF 2H-A12 – akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa
Opis
Sub-kompaktowa akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa z akumulatorem litowo-jonowym 12 V, silnikiem bezszczotkowym i uchwytem beznarzędziowym 10 mm; charakteryzująca się poręcznością i małym ciężarem oraz umożliwiająca precyzyjne wykonywanie prac
Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy)
21 Nm (przypadek miękki), 34 Nm (przypadek twardy)
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 1: 400 obr./min; Bieg 2: 1600 obr./min
Zakres łączenia uchwytów narzędziowych
1 - 10 mm
Laser punktowy do tyczenia PM 2-PG / POA 70
Opis
Samopoziomujący laser punktowy umożliwiający łatwiejsze i dokładniejsze tyczenie z wykorzystaniem tachimetru budowlanego
Stopień ochrony IP
IP 54 (EN 60529)
Rodzaj akumulatora
4 x 1,5 V (AA)
Klasa lasera
< 1 mW, 510 – 530 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
Precyzyjny pion i laser liniowy krzyżowy PM 20-CGE
Opis
Precyzyjny laser kombi z zieloną wiązką, z 2 liniami i 4 punktami do ustawiania w pionie, poziomowania, wyrównywania i ustawiania pod kątem prostym
Dokładność
±2 mm Do 10 m
Maks. odległość robocza (średnica)
40 m (Linie), 100 m (Linie, z detektorem)
Maksymalny czas pracy
8 h

Nuron

Akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu SC 5ML-22
Opis
Akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu w technologii cięcia na zimno do szybkiego i precyzyjnego cięcia na głębokość do 57 mm│2-¼" (platforma akumulatorowa Nuron)
Maks. głębokość cięcia
57 mm
Średnica tarczy
165 mm
Materiał podłoża
Metal, Stal, Stal nierdzewna, Metal nieżelazny

Nuron

Akumulatorowe nożyce szczelinowe SSH 6-22
Opis
Akumulatorowe nożyce szczelinowe do szybkiego cięcia blach i profili do 2,5 mm │12 ga – z dołączonymi ostrzami Hilti SSH CS (platforma akumulatorowa Nuron)
Rodzaj materiału
Blacha płaska, Profil C.L.U.
Napięcie znamionowe
21.6 V
Masa korpusu urządzenia
2.2 kg
Niwelator laserowy PR 300-HVS2 do prac na zewnątrz
Opis
Niwelator laserowy do zastosowań zewnętrznych z automatycznym ustawianiem w pionie oraz tyczeniem spadków w dwóch kierunkach do poziomowania, ustawiania i wyznaczania kąta prostego
Dokładność
±0.5 mm Do 10 m
Zakres roboczy z detektorem promienia (średnica)
2 - 600 m
Klasa lasera
< 4,85 mW, 620 – 690 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
               Wyjątkowe parametry pomiarowe. Technologia Pulse Power Hilti to pomiary z częstotliwością 1 miliona impulsów na sekundę umożliwiające wiarygodne odczyty nawet w najtrudniejszych warunkach.

Nuron

Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 6AT-22
Opis
Zakrętarka z udarem stycznym 22 V, o dużej mocy, z wytrzymałym uchwytem 1/2" z pierścieniem ciernym, do szybkiego i bezpiecznego osadzania kotew oraz dokręcania śrub
Rodzaj końcówki
Pierścień cierny 1/2 cala
Maks. moment obrotowy
300 Nm (1); 450 Nm (2)
Moment wyrywający nakrętki
650 Nm
Laser punktowo-liniowy krzyżowy PM 20-CG 12 V
Opis
Laser kombi z zieloną wiązką, z 2 liniami i 4 punktami, do ustawiania w pionie, poziomowania, wyrównywania i ustawiania pod kątem prostym (platforma akumulatorowa 12 V)
Dokładność
±3 mm Do 10 m
Maks. odległość robocza (średnica)
40 m (Linie), 100 m (Linie, z detektorem)
Maksymalny czas pracy
33 h

Nuron

Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 4WL-22
Opis
Akumulatorowa pilarka tarczowa o maksymalnym czasie pracy na jednym ładowaniu pozwala na szybkie, proste cięcie drewna na głębokość do 57 mm│2-1/4" (platforma akumulatorowa Nuron)
Maks. głębokość cięcia
57 mm
Średnica tarczy
165 mm
Materiał podłoża
Drewno

Nuron

Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 8-22 ½”
Opis
Najwyższej klasy, akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym, o wysokim momencie obrotowym, z uchwytem 1/2" z pierścieniem ciernym, do dokręcania śrub konstrukcyjnych i kotwienia konstrukcji (platforma akumulatorowa Nuron)
Rodzaj końcówki
Pierścień cierny 1/2 cala
Maks. moment obrotowy
600 Nm (1); 1000 Nm (2)
Moment wyrywający nakrętki
1650 Nm
Niwelator laserowy PR 2-HS A12 do prac na zewnątrz
Opis
Wytrzymały niwelator laserowy do zastosowań zewnętrznych, przeznaczony do poziomowania
Dokładność
±0.5 mm Do 10 m
Zakres roboczy z detektorem promienia (średnica)
2 - 600 m
Klasa lasera
< 4,85 mW, 620 – 690 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
               Wyjątkowe parametry pomiarowe. Technologia Pulse Power Hilti to pomiary z częstotliwością 1 miliona impulsów na sekundę umożliwiające wiarygodne odczyty nawet w najtrudniejszych warunkach.
1 - 60 z 672 produktów