Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-A22
Nowy produktProdukt #r6881579
Mocna akumulatorowa młotowiertarka 22 V z rękojeścią w kształcie litery D, zapewniająca znakomitą wydajność wiercenia i dłutowania w betonie
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 3.7 kg
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 6 - 16 mm
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 4 - 20 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Niezwykle mocna młotowiertarka, przeznaczona do seryjnego wykonywania otworów pod kotwy w betonie
- Pełna kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami Hilti 22 V
- Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) sprawia, że praca z narzędziem jest mniej męcząca – co pomaga zwiększyć dzienną wydajność
- Możliwość pracy w pomieszczeniach, w których zapylenie jest niedopuszczalne, dzięki współpracy z systemem odsysania zwiercin DRS-6-A
- Szybkowymienny uchwyt narzędziowy TE-C (zgodny z SDS plus) zapewnia uniwersalność użytkowania
Aplikacje
- Wiercenie i wiercenie udarowe w betonie i murze
- Możliwość wiercenia bezudarowego w drewnie lub stali z opcjonalnym uchwytem szybkozaciskowym
- Wkręcanie wkrętów przy użyciu adaptera do końcówek TE-C (SDS Plus)
- Możliwość wiercenia bezpyłowego przy użyciu zintegrowanego systemu odsysania zwiercin DRS-6-A (02)
- Dłutowanie lekkie