Młot kombi TE 70-ATC/AVR
Nowy produktProdukt #r6851673
Wysoce wydajna młotowiertarka z uchwytem SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie pod dużym obciążeniem
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 10 kg
- Energia pojedynczego udaru: 14.5 J
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 12 - 55 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Gdy wiertło ulegnie zablokowaniu, system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC zapobiega niekontrolowanemu obróceniu się urządzenia, a tym samym pomaga zmniejszyć powszechnie występujące zagrożenie
- Aktywny system tłumienia wibracji AVR sprawia, że praca z urządzeniem jest mniej męcząca – co pomaga zwiększyć dzienną wydajność
- Praktycznie bezobsługowy, silnik bezszczotkowy i dwie odseparowane komory smarowania wydłużają okres między przeglądami serwisowymi i żywotność urządzenia
- Opcjonalny system odsysania pyłu DRS-Y odprowadza do 95% pyłu
- Odłączany kabel zasilający umożliwiający szybką i łatwą wymianę uszkodzonych/pękniętych przewodów na budowie.
Aplikacje
- Wiercenie udarowe w betonie, murze i kamieniu naturalnym w zakresie średnic od 12 do 150 mm
- Wiercenie otworów pod kotwy do dużych obciążeń, o zakresie średnic od 20 do 40 mm
- Dłutowanie wyburzeniowe i precyzyjne szpicakami i dłutami płaskimi
- Wiercenie udarowe w betonie, murze i kamieniu naturalnym w zakresie średnic od 12,7 mm do 152,4 mm (1/2" do 6")
- Wiercenie otworów pod kotwy do dużych obciążeń, zakres średnic od 19,1 mm do 44,5 mm (3/4" - 1-3/4")