Linia produktów

PD-CS NOWY

Dalmierz laserowy z łączem Wi-FI i kamerą cyfrową do celowania oraz do zbierania, dokumentowania i synchronizowania pomiarów

Właściwości i aplikacje
Właściwości
  • Dokumentowanie dokładnych pomiarów w czytelny sposób, na zdjęciach, w arkuszach kalkulacyjnych lub innych plikach, które można przesłać innym osobom
  • Eksportowanie pomiarów do plików, które można łatwo przesłać do innego urządzenia lub chmury poprzez łącze Wi-Fi
  • Bezpośredni pomiar odległości do 200 m z wysokim stopniem dokładności (+/- 1 mm)
  • Łatwe w użyciu dotykowe menu systemu Android obsługiwane przez dotknięcie, stuknięcie i przesunięcie palca
  • Wbudowany akumulator litowo-jonowy o długiej żywotności umożliwiający nieprzerwaną pracę przez cały dzień
Aplikacje
  • Czytelne i klarowne dokumentowanie pomiarów do przygotowania oferty na wykonanie robót lub do zakupu materiałów
  • Przygotowywanie dokumentacji do kontroli jakości w celu sprawdzenia zgodności prac ze specyfikacją lub sporządzenia listy usterek do usunięcia
  • Sprawdzanie wielokrotnie wykonywanych pomiarów seryjnych, np. wysokości szalunków lub balustrad
  • Wykonywanie skomplikowanych pomiarów, np. wymiarów rusztowań i pokryć dachowych
  • Dalmierz PD-CS jest kompatybilny z końcówką teleskopową PDA 72 (sprzedawaną oddzielnie), dzięki której można uniknąć schylania się przy wykonywaniu pomiarów.
Usługi
Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą
Wybór urządzeń i ceny
Sortuj wg.
Powrót do listy produktów
Definiuj kryteria sortowania

1 warianty/zestawy produktu

Numer produktu Opakowanie Cena netto/Jednostka Ilość
Cena netto/Jednostka
5 141,08 PLN / 1 Szt.