REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Technologia 2 klasy lasera z zieloną diodą zapewnia 4 razy lepszą widzialność
  • Wytrzymały – zaprojektowany zgodnie ze standardami armii amerykańskiej (MIL-STD-810G), ze zderzakami zamontowanymi na głowicy, czterema rękojeściami amortyzującymi uderzenia i obudową o stopniu ochrony IP66, aby zapewnić precyzję wiązki lasera nawet w trudnych warunkach na budowie
  • Funkcja "złap mnie" zwiększająca widoczności wiązki
  • Zdalne sterowanie na podczerwień umożliwia szybkie ustawianie
  • Łatwe wyznaczenie spadków do +/-5°
Aplikacje
  • Poziomowanie – sufity podwieszane, przenoszenie wysokości
  • Wyznaczanie kąta prostego – ściany i przegrody
  • Wyrównywanie w poziomie i pionie – rury oraz korytka kablowe

Usługi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie