Zestawy płyt do kotew CFS-T
Nowy produktProdukt #r5468
Zestawy płyt do kotew, do mocowania modułów kablowych w ramie przejściowej, aby zwiększyć szczelność pod ciśnieniem
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Zakres temperatury stosowania: -20 - 50 °C
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Zapewnianie szczelności pod ciśnieniem statycznym oraz dynamicznym
- Łatwiejszy montaż modułów oraz wkładanie uszczelki klinowej
- Płyty do kotew dostępne w wersji ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) lub aluminium
- Płyty do mocowania kotew dostępne w wersji ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304)
Aplikacje
- Przepusty w przemyśle stoczniowym i instalacjach morskich
- Przepusty w wiatrowych konstrukcjach energetycznych
- Jedna płytka podstawy znajduje się pomiędzy każdym rzędem modułów, a także zabezpiecza klin CFS-T WD 120
- Wieże telekomunikacyjne, centra danych, dystrybucja ropy naftowej i gazu, petrochemia, sterownie, służba zdrowia, systemy ewakuacyjne, wieże transmisyjne