REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Ulepszona ergonomia dzięki większej stopce – ta lżejsza i bardziej kompaktowa wyrzynarka z rękojeścią cylindryczną zwiększa możliwości manewrowania, poprawia stabilność i precyzję
  • Silnik 850 W – dostarcza mocy, której potrzebujesz do cięcia nawet najtwardszych płyt i metali
  • Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów – pozwala zminimalizować przestoje spowodowane wymianą brzeszczotów wyrzynarki
  • Praktycznie bezpyłowe cięcie – ta wyrzynarka jest wyposażona w odsysanie pyłu i adapter odsysający, dzięki czemu Twoja linia cięcia jest idealnie czysta
  • Pokrętło do regulacji prędkości i regulacji zagłębiania przy podcinaniu – użytkownik w precyzyjny sposób kontroluje jak szybko wyrzynarka tnie i jak czysty będzie efekt końcowy prac
Aplikacje
  • Cięcie i przycinanie drewna i płyt gipsowych na wymiar za pomocą DRS z minimalnym poziomem powstawania pyłu respirabilnego
  • Wykończenia wnętrz – w szczególności cięcie okładzin wewnętrznych drewnianych i płyt gipsowo-kartonowych (poziome lub pionowe cięcia)
  • Cięcie płyt drewnianych do maksymalnej grubości 150 mm
  • Cięcie blach metalowych o grubości do 10 mm
  • Cięcie płytek ceramicznych i rurek z tworzyw sztucznych

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie