Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 6AT-A22
Nowy produktProdukt #r4838536
Zakrętarka z udarem stycznym 22 V, o dużej mocy i małej wartości momentu, z uchwytem zatrzaskowym 1/2" do osadzania kotew i dokręcania śrub
- Rodzaj końcówki: Kołek zabezpieczający 1/2 cala
- Maks. moment obrotowy: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Moment wyrywający nakrętki: 338 Nm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Bezszczotkowy silnik o dużej sprawności zapewnia większą trwałość urządzenia oraz pozwala wykonać więcej pracy na jednym ładowaniu
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia użytkowanie w ograniczonej przestrzeni
- Precyzyjna praca, dzięki trzem biegom i płynnej regulacji elektronicznej we włączniku; regulacja prędkości obrotowej i maksymalnego momentu obrotowego na każdym biegu
- Cztery jasne diody LED wokół uchwytu narzędziowego zapewniają bezpośrednie oświetlenie miejsca pracy
- Współpracuje z modułem dynamometrycznym Hilti SI-AT-A22 do kontrolowanego osadzania kotew
Aplikacje
- Osadzanie w betonie kotew wkręcanych HUS3 Ø 6 i 8 mm
- Wkręcanie kotew HRD rozporowych do ram, o średnicy 8 oraz 10 mm, w konstrukcje murowe i betonowe
- Wkręcanie śrub do drewna, Ø do 8 mm
- Dokręcanie lub odkręcanie śrub i nakrętek w rozmiarach M8 do M16
- Dokręcanie lub odkręcanie śrub i nakrętek o dużej wytrzymałości w rozmiarach od M6 do M12
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.