Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-A36
Nowy produktProdukt #r4694033
Uniwersalna akumulatorowa młotowiertarka 36 V zapewniająca znakomitą wydajność
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 3.7 kg
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 6 - 16 mm
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 4 - 20 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Niezwykle mocna młotowiertarka, przeznaczona do seryjnego wykonywania otworów pod kotwy
- Bardzo wygodna i lekka konstrukcja zapewniająca wysoki komfort pracy
- Dwa kompatybilne akumulatory 36 V o krótkim czasie ładowania, standardowy oraz o dużej pojemności, zapewniają dużą elastyczność użytkowania.
- Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) opracowany w celu zwiększenia komfortu użytkowania oraz produktywności
- Możliwość pracy w pomieszczeniach, w których zapylenie jest niedopuszczalne, dzięki współpracy z systemem odsysania DRS-6-A
Aplikacje
- Wiercenie i wiercenie udarowe w betonie i murze
- Możliwość wiercenia bezudarowego w drewnie lub stali z opcjonalnym uchwytem szybkozaciskowym
- Wkręcanie wkrętów za pomocą adaptera do końcówek
- Możliwość wiercenia bezpyłowego przy użyciu zintegrowanego systemu odsysania zwiercin DRS-6-A (02)
- Dłutowanie lekkie
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.