REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Bezpieczna i szybka wymiana nasadek dzięki wytrzymałemu zatrzaskowi na uchwycie ½"
  • Mniejsze ryzyko niekontrolowanego obracania się – bezpieczniejsza i komfortowa praca dzięki udarowi stycznemu
  • Uchwyt ze stali wysokogatunkowej utwardzanej przy użyciu specjalnej technologii indukcyjnej zapewnia najwyższą żywotność
  • Urządzenie optymalne do osadzania kotew wkręcanych Hilti HUS oraz kotew do ram HRD
  • Precyzyjnie dopasowany mechanizm udarowy gwarantujący maksymalną wydajność akumulatorowej zakrętarki z udarem stycznym
Aplikacje
  • Osadzanie w betonie kotew wkręcanych HUS3 o średnicy od 8 do 14 mm
  • Dokręcanie lub odkręcanie śrub i nakrętek w rozmiarach M12 do M20
  • Montaż elementów stalowych, drewnianych lub prefabrykowanych elementów betonowych
  • Montaż kotew HCA w podłożu betonowym
  • Wkręcanie w drewno śrub do drewna oraz wkrętów do płyt wiórowych Ø maks. 5/8" (może być konieczne nawiercanie)

Usługi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie