REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Bardzo mocny silnik z elektroniczną regulacją prędkości i wysoką prędkością obrotową zapewnia optymalną moc dla wiercenia otworu, niezależnie od średnicy
  • Kompatybilne z modułem automatycznego posuwu DD AF-CA, dzięki któremu wiercenie staje się procesem wysokowydajnym i w pełni zautomatyzowanym.
  • Iron Boost: szybkie zwiększenie mocy polegające na zwiększeniu momentu obrotowego przy wierceniu przez pręty zbrojeniowe
  • Możliwość wiercenia w niekorzystnych warunkach dzięki klasie ochrony przed wodą IP 55
  • Wskaźniki diodowe ułatwiają pracę z optymalnym zakresem mocy, zapewniając przy tym maksymalną wydajność i dłuższą żywotność wiertła koronowego
Aplikacje
  • Wiercenie otworów przelotowych i przepustów
  • Otwory włazów
  • Wiercenie głębokich otworów
  • Wiercenie rdzeniowe otworów przy montażu korytek kablowych
  • Duże otwory na rury drenażowe itp.

Usługi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie