REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Bezszczotkowy silnik o dużej sprawności zapewnia większą trwałość urządzenia oraz pozwala wykonać więcej pracy na jednym ładowaniu
  • Trzy biegi i elektroniczna regulacji prędkości pozwala na łatwą zmianę pomiędzy różnymi prędkościami wkręcania.
  • Ergonomiczna rękojeść oraz wyłącznik zapewniają maksymalny komfort podczas długotrwałej pracy
  • Wytrzymały sześciokątny uchwyt narzędziowy 1/4" typu zatrzaskowego
  • Cztery jasne diody LED wokół uchwytu narzędziowego zapewniają bezpośrednie oświetlenie miejsca pracy
Aplikacje
  • Wkręcanie w stal wkrętów samowiercących i samogwintujących o średnicy do 4,8 mm
  • Osadzanie w betonie i murze kotew wkręcanych HUS do Ø 6 mm
  • Wkręcanie wkrętów do drewna Spax, do maksymalnej średnicy 8 mm
  • Wkręcanie uniwersalnych kotew rozporowych HRD, Ø 8-10 mm, w mur i beton
  • Wiercenie w drewnie wiertłami łopatkowymi

Usługi

Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie