Akumulatorowa młotowiertarka TE 4-A22
Nowy produktProdukt #r3159232
Kompaktowa młotowiertarka akumulatorowa 22 V z rękojeścią w kształcie litery D, zapewniająca najwyższy komfort pracy przy zastosowaniach seryjnych
- Ciężar zgodny z Procedurą EPTA 01/2003: 3.3 kg
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 5 - 12 mm
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 4 - 18 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Ergonomiczna rękojeść w kształcie litery D zapewniająca komfort pracy w przypadku długiego użytkowania
- Solidna konstrukcja opracowana, aby zapewnić dużą wydajność wiercenia akumulatorowego
- Rewelacyjny stosunek wydajności do ciężaru, zwarta konstrukcja
- Możliwość pracy w pomieszczeniach, w których zapylenie jest niedopuszczalne, dzięki współpracy z systemem odsysania zwiercin DRS-4-A
- Włącznik umożliwiający płynną regulację w celu zapewnienia precyzji wiercenia
Aplikacje
- Wiercenie i wiercenie udarowe w betonie i murze
- Sporadyczne wiercenie w drewnie i stali, z wykorzystaniem opcjonalnego adaptera i uchwytu szybkozaciskowego
- Wkręcanie wkrętów za pomocą adaptera do końcówek
- Możliwość wiercenia bezpyłowego z systemem odsysania zwiercin (DRS-4-A)
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.