Samowiercące wkręty do metalu S-MD 53 S
Nowy produkt
Premium
Produkt #r2970
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) z podkładką 16 mm, do łączenia elementów metalowych średniej grubości (do 6 mm)
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Zastosowania wewnętrzne przy czasowej kondensacji pary wodnej, Na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Doskonałe uszczelnienie zamocowania
- Funkcja "Perfect Sealing" (PS) – specjalnie zaprojektowany kształt poniżej łba zapobiega nadmiernemu dociśnięciu podkładki z EPDM, pomagając wykonać niezawodne i szczelne połączenie
- Szybka i wytrzymała końcówka wiercąca w technologii Racing Tip - faliste ostrze usuwa wióry o wiele szybciej i zapobiega punktowemu wypalaniu
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
Aplikacje
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania mocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Połączenia elementów metalowych o średniej grubości (do 6 mm)
- Do zastosowań wymagających zamocowań wodoszczelnych z podkładką 16 mm
- Mocowanie elementów aluminiowych do konstrukcji aluminiowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.