Ramy przejściowe CFS-T SB
Nowy produktProdukt #r1921402
Ramy przejściowe do montażu modułów uszczelniających przepusty kablowe / przepusty dla rur w ścianach i stropach betonowych
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Zakres temperatury stosowania: 50 - -20 °C
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Dostępne w wersji ze stali cynkowanej ogniowo (klasy S235 JR)
- Dostępne z pojedynczym oknem lub kilkoma oknami, w różnych wielkościach, w wersji jednorzędowej, dwurzędowej lub trójrzędowej
Aplikacje
- Przepusty w ścianach i stropach w betonie, konstrukcjach murowych i ścianach lekkich
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.