Akumulatorowa przecinarka DSH 700-22
Nowy produktProdukt #r16800076
Akumulatorowa przecinarka do betonu, metalu i muru, do dużych obciążeń, z tylnym uchwytem (platforma akumulatorowa Nuron)
- Materiał podłoża: Wszystkie rodzaje betonu i cegieł, Wszystkie rodzaje muru (pustak, kamień wapienny, itp.), Asfalt, Stal, Minerał
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 740 x 290 x 350 mm
- Klasa ochrony: Zasilane z akumulatora IEC
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Akumulatorowa przecinarka z tylnym uchwytem, do prac w posadzkach – DSH 700-22 ma takie same osiągi jak przecinarki spalinowe w tej klasie, ale bez spalin, hałasu, dodatkowej konserwacji i problemów z mieszanką paliwową
- Dłuższy czas działania – dzięki połączeniu inteligentniejszych i wydajniejszych akumulatorów Nuron oraz tarcz zoptymalizowanych do narzędzi akumulatorowych dwa zestawy akumulatorów B 22-255 umożliwiają wykonanie o 30% więcej cięć niż jeden pełny zbiornik paliwa
- Niższe koszty eksploatacji – brak potrzeby kupowania lub przygotowywania mieszanki paliwowej, mniejsze potrzeby konserwacyjne, a nawet dwukrotnie dłuższa żywotność przecinarki, dzięki bezszczotkowemu silnikowi elektrycznemu
- Idealna do zastosowań w podłożu – przecinarka waży zaledwie 8,8 kg (lub 13,3 kg, z dwoma akumulatorami B 22-255 i tarczą 300 mm)
- Udoskonalone zabezpieczenia – cięcie bez oparów, cichsze i z niższym poziomem wibracji oraz szybko działający hamulec tarczy
Aplikacje
- Płyty i chodniki – cięcie betonu, asfaltu, krawężników i płyt chodnikowych (maks. głębokość cięcia 120 mm przy użyciu tarcz 300 mm)
- Podłogi – wycinanie szczelin dylatacyjnych. Możliwość stosowania z wózkiem posadzkowym DSH-FSC (sprzedawanym oddzielnie)
- Cięcie betonu i muru – np. wykonywanie otworów lub przycinanie bloczków na wymiar
- Obróbka metalu – cięcie pokryć blaszanych, prętów zbrojeniowych, arkuszy blach stalowych, profili metalowych i rur
- Praktycznie bezpyłowe cięcie w przypadku stosowania z kompatybilnym zasilaniem w wodę lub cięcie ze zminimalizowaną ilością pyłu dzięki zastosowaniu kompatybilnego odkurzacza i akcesoriów DSH-DRS (prosimy zweryfikować lokalne limity narażenia na pył krzemionkowy)