Osadzak DX 450
Nowy produktProdukt #r1581
Pół-automatyczny, wydajny osadzak do mocowania fasad szklanych z konstrukcjami stalowymi
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 355 x 55 x 178 mm
- Magazynek elementów mocujących: Pojedynczy
- Zakres długości elementu mocującego: 14 - 14 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Szybsze mocowanie fasad – zwiększ produktywność dzięki zastosowaniu montażu bezpośredniego z wykorzystaniem osadzaka DX 450
- Czysty montaż – osadzak zapewnia zawsze montaż bez zabrudzeń, nie ma potrzeby wiercenia
- Aprobata DIBt do stosowania z wieloma systemami fasad – w tym z wybranymi konsolami firm Gutmann, Jansen Viss, Raico Therm, Schüco oraz Stabalux (Z-14.4-766, obowiązuje tylko w połączeniu z gwoźdźmi X-R 14 P8)
Aplikacje
- Odporne na korozję zamocowanie do łączenia fasad szklanych z konstrukcjami stalowymi
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.