Wkrętarko-wiertarka wielogłowicowa SFE 2-A12
Nowy produktProdukt #r11102216
- Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy): 21 Nm (przypadek miękki), 34 Nm (przypadek twardy)
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 400 obr./min; Bieg 2: 1600 obr./min
- Liczba biegów: 2
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wszechstronne rozwiązanie 4w1 – wymienne elementy łączenia: mimośrodowy uchwyt narzędziowy, adapter kątowy wkrętarko-wiertarki, beznarzędziowy uchwyt szybkozaciskowy 13 mm (1/2”) oraz uchwyt do końcówek sześciokątnych
- Specjalistyczna ergonomia – tę wielogłowicową wkrętarko-wiertarkę skonstruowano, aby zapewnić pewny chwyt pozwalający zachować komfort i pełną kontrolę, szczególnie w niewygodnych pozycjach pracy
- Duży moment obrotowy, ale bardzo lekka – duża prędkość obrotowa 1600 obr./min. i moment 34 Nm (przypadek twardy) w najmniejszym możliwym do wykonania korpusie
- Z wyposażeniem do prac precyzyjnych – dwie jasne diody LED, magnetyczny uchwyt końcówek i 15-stopniowe sprzęgło są przystosowane do efektywnego wkręcania wkrętów, a jednocześnie zabezpieczają mocowane materiały
- Silnik bezszczotkowy – praktycznie bezobsługowy, a tym samym minimalizujący przestoje
Aplikacje
- Codzienne wiercenie i wkręcanie w trudno dostępnych przestrzeniach – zwłaszcza w przypadku prac stolarskich, wykonywania pionów, mocowania opraw elektrycznych i szafek montażowych
- Wkręcanie wkrętów do drewna, Ø do 6 mm
- Wkręcanie w metal wkrętów samogwintujących, Ø do 4,8 mm
- Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi, Ø do 14 mm
- Wiercenie wiertłami HSS do metalu, Ø do 6 mm
Usługi
Hilti Tool Service
- W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.