Laser wieloliniowy PM 30-MG
Nowy produktProdukt #r10101743
Wieloliniowy laser z zieloną wiązką, z trzema zielonymi liniami 360° do ustawiania pionu, poziomowania, wyrównywania i ustawiania pod kątem prostym
- Dokładność: ±3 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica): 40 m (Linie), 100 m (Linie, z detektorem)
- Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej: -4.0/ +4.0° °
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja – najbardziej kompaktowy przyrząd Hilti do precyzyjnego i szybkiego wyrównywania 360°, poziomowania i ustawiania pod kątem prostym
- Duża precyzja – samopoziomowanie i pokrętło precyzyjnej regulacji umożliwiają dokładne wyrównywanie i szybsze ustawianie
- Długi czas pracy – akumulator litowo-jonowy B12 umożliwia ciągłą pracę nawet przez 1,5 dnia
- Zwiększona produktywność – system ostrzegający o konieczności korekty ustawienia oraz wyczerpanym akumulatorze, zapobiegający pomyłkom i nieprzewidzianym przestojom
- Klasa lasera 2 – nie wymaga stosowania specjalnych środków ochrony
Aplikacje
- Ustawianie profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na podłogach, ścianach, sufitach
- Wyrównywanie sufitu podwieszanego
- Przenoszenie wysokości referencyjnych
- Ustawianie rur i kabli w płaszczyźnie pionowej
- Poziomowanie gniazd elektrycznych, korytek kablowych, grzejników i instalacji rurowych
Usługi
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.