Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka
Dowiedz się, jak nasze rozwiązanie może pomóc Twoje firmie

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE NARZĘDZIAMI I WYPOSAŻENIEM

Oprogramowanie i usługi ON!Track do zarządzania zasobami

Gdzie pracuje teraz Twoja betoniarka? Jak długo wiertnica diamentowa będzie potrzebna na budowie? Kiedy należy oddać miernik do kalibracji?

Udzielenie odpowiedzi na te pytania każdego dnia kosztuje Twoją firmę dużo czasu i pieniędzy. Stawka jest wysoka. Samo szukanie narzędzi generuje dodatkowe koszty, natomiast ich brak może wstrzymać prace i zakłócić pierwotny harmonogram robót. Dlatego efektywne zarządzanie narzędziami i wyposażeniem jest istotnym elementem projektów budowlanych.

Zarządzanie narzędziami na placu budowy

Fakty i Liczby

Tak działa Hilti ON!Track

Dzięki oprogramowaniu ON!Track do zarządzania zasobami możesz w prosty sposób zarządzać narzędziami i wyposażeniem swojej firmy  – zobacz jakie to proste!  

alt text

Dzięki oprogramowaniu i aplikacji mobilnej Hilti ON!Track zawsze wiesz, gdzie znajdują się Twoje zasoby.


Nasze rozwiązanie umożliwia zarządzanie narzędziami, drobnym sprzętem i materiałami eksploatacyjnymi. Dzięki temu dokładnie wiesz, jakie urządzenia i materiały są dostępne na budowie, gdzie są, w jakim stanie i który pracownik jest za nie odpowiedzialny. Otrzymujesz także użyteczne informacje o tym, jak zoptymalizować swoje zasoby w przyszłości. Oprogramowanie jest dostępne przez stronę internetową i aplikację mobilną. Dzięki temu pracownicy mogą w każdej chwili wyszukać dostępny sprzęt bez względu na to gdzie się znajdują.  

 

Korzyści dla Twojej firmy

  • Ograniczenie kosztów, dzięki optymalizacji wykorzystania zasobów  
  • Oszczędność czasu dzięki digitalizacji 
  • Nieograniczony dostęp do wszystkich ważnych terminów przeglądów
  • Szybkie lokalizowanie narzędzi
  • Profesjonalne wsparcie przy wdrożeniu
  • Dostęp do najnowszych technologii dzięki aktualizacjom.

Profesjonalne rozwiązanie do zarządzania zasobami

Co daje mi zarządzanie zasobami przy pomocy Hilti ON!Track?

  • Wyższa produktywność: każde urządzenie można szybko zlokalizować i optymalnie wykorzystać.
  • Optymalizacja procesów: intuicyjne oprogramowanie ułatwia pracę Twoich pracowników.  
  • Większe bezpieczeństwo: Twoi pracownicy mają zawsze pod ręką dokumentację narzędzi i znają terminy kolejnych przeglądów.

Czy rozwiązanie ON!Track może być stosowane tylko do narzędzi Hilti?

Hilti ON!Track to oprogramowanie do zarządzania zasobami, niezależnie od producenta. Dzięki temu możesz zarządzać wszystkimi narzędziami i materiałami budowlanymi.

Na jakich urządzeniach mogę korzystać z aplikacji ON!Track?

Aplikacja Hilti ON!Track działa na smartfonach z systemem Android i iOS. Wymagania systemowe: Android 4.0 lub nowszy, iOS 8.x lub nowszy oraz iPhone 4S.

Aplikację Hilti ON!Track App można pobrać bezpłatnie w sklepie Google Play lub App Store

Ile kosztuje zarządzanie zasobami przy pomocy oprogramowania Hilti ON!Track?

Nasi specjaliści chętnie sporządzą dla Ciebie indywidualną i niewiążącą ofertę na korzystanie z oprogramowania ON!Track. Poza oprogramowaniem, obejmuje ona także serwis Hilti po wdrożeniu systemu. W ramach serwisu możesz korzystać z pomocy lokalnych specjalistów, telefonicznego wsparcia ze strony TeleCentrum Hilti lub strony hilti.pl. 

4 kroki do efektywnego zarządzania wyposażeniem

  • Konsultacja i analiza bieżącej sytuacji – krok 1
    1 / 4
    Doradztwo i analiza procesów

    Wdrożenie nowego systemu do zarządzania narzędziami i wyposażeniem musi być starannie zaplanowane. Dlatego pierwszy krok to analiza obecnych procesów i przygotowanie rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojej firmy.

  • Indywidualnie dopasowane zarządzanie zasobami– krok 2
    2 / 4
    ON!Track – rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb

    Nasi eksperci pomagają dostosować rozwiązania ON!Track do struktury Twojej firmy.

  • Wdrożenie oprogramowania ON!Track – krok 3
    3 / 4
    Wdrożenie oprogramowania

    Pomożemy Ci w oznakowaniu wszystkich urządzeń wytrzymałymi etykietami i zarejestrowaniu ich w systemie. Działające w chmurze rozwiązanie nie wymaga instalowania na Twoim komputerze, a aplikacja mobilna pozwala na dostęp do najważniejszych informacji bez względu na lokalizację.

  • Szkolenie ON!Track – krok 4
    4 / 4
    Szkolenie pracowników

    Zespół ON!Track przeszkoli Twoich pacowników, aby zapewnić optymalne wykorzystanie możliwości On!Track.

ON!Track konsultacja i doradztwo

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania Hilti ON!Track? Zależy Ci na poznaniu korzyści, jakie ON!Track może przynieść Twojej firmie? Ustal termin pierwszej konsultacji.

FAQ pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje oprogramowanie Hilti ON!Track? Jak wygląda wsparcie po zakupie oprogramowania? Czy mogę przetestować ON!Track? Na jakich urządzeniach mogę korzystać z aplikacji mobilnej ON! Track?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dla Klientów ON!Track

Log in to proceed
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami