Tachimetr budowlany POS 18
Nowy produktProdukt #r4849
Precyzyjny tachimetr budowlany obsługiwany przez dwie osoby, z dokładnością pomiaru kąta 3"
- Dokładność pomiaru odległości: ±3 mm + 2 ppm
- Maks. odległość pomiaru: 340 m
- Stopień ochrony IP: IP 56 (EN 60529)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Dokładne mierzenie odległości bez konieczności stosowania dodatkowych reflektorów
- Czytelny ekran dotykowy z dużymi znakami i symbolami oraz łatwe do zrozumienia grafiki pomagające w wykonaniu zadań pomiarowych
- Plany przechowywane w urządzeniu, dzięki czemu punkty do wytyczenia z rysunków CAD zaimportowanych z komputera można wybierać bezpośrednio na ekranie
- Dzięki diodzie informacyjnej osoba wykonująca pomiary może samodzielnie dokonać wyrównania podczas wytyczania
- Nie wymaga blokowania – umożliwia jednoczesne obracanie i celowanie
Aplikacje
- Wytyczanie pozycji i poziomów przy wykonywaniu wykopów i deskowania oraz punktów mocowania na podłogach i sufitach
- Znakowanie punktów mocowania w płaszczyźnie pionowej na fasadach i ścianach
- Precyzyjne pomiary rzędnych i nachylenia
- Przenoszenie linii kontrolnych i punktów w pionie na kilka kondygnacji
- Sprawdzanie i ustawianie elementów konstrukcyjnych i deskowań
Usługi
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.