Linia produktów

POL 15

Niwelator optyczny do codziennych prac, wysokiej jakości optyka z 28-krotnym powiększeniem umożliwiająca uzyskanie dokładnych odczytów z łaty mierniczej oraz automatyczny kompensator pozwalający na dokładne poziomowanie niwelatora

Właściwości i aplikacje
Właściwości
  • Wysokiej jakości optyka pozwalająca na łatwe odczytywanie z łaty mierniczej
  • Wysokiej jakości elementy mechaniczne niwelatora zapewniają łatwą i wygodną pracę
  • Automatyczny kompensator pozwala na dokładne poziomowanie niwelatora
  • Gotowy do użycia zestaw z pionem oraz kluczem nastawczym, w walizce z tworzywa odpornego na uderzenia
  • Wygodny celownik do zgrubnego naprowadzania lunety na cel
Aplikacje
  • Pomiary, sprawdzanie i przenoszenie wysokości
  • Sprawdzanie wysokości i poziomów przy wylewaniu betonu
  • Sprawdzanie i regulowanie wypór szalunkowych
  • Codzienne prace niwelacyjne
Usługi
Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą
Wybór urządzeń i ceny
Sortuj wg.
Powrót do listy produktów
Definiuj kryteria sortowania

3 warianty/zestawy produktu

Numer produktu Opakowanie Cena netto/Jednostka Ilość
Cena netto/Jednostka
1 672,58 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Cena netto/Jednostka
1 419,01 PLN / 1 Szt.
Zamawianie & informacje dot. produktu
Cena netto/Jednostka
986,74 PLN / 1 Szt.