REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • W połączeniu z pilotem zdalnego sterowania - detektorem promienia PRA 30, niwelator laserowy Hilti PR 30-HVS stanowi kompleksowe, bardziej niezawodne rozwiązanie do praktycznie wszystkich zadań wykonywanych na zewnątrz związanych z poziomowaniem, ustawianiem w jednej płaszczyźnie i ustawianiem pod kątem prostym
  • Wytrzymały – zaprojektowany zgodnie ze standardami armii amerykańskiej (MIL-STD-810G), ze zderzakami zamontowanymi na głowicy, czterema rękojeściami amortyzującymi uderzenia i obudową o stopniu ochrony IP66, aby zapewnić precyzję wiązki lasera nawet w trudnych warunkach na budowie
  • Akumulator litowo-jonowy, z technologią CPC utrzymującą stałą wydajność przez długi czas, czas ładowania 35 minut
  • Szybkie, automatyczne ustawianie płaszczyzny lasera w odległości do 150 m, dzięki systemowi Auto Alignment System™ do obsługi wystarcza jedna osoba
  • Cyfrowe wskazanie wartości nachylenia oraz elektroniczny system wspomagania celowania upraszczają prace związane z wykonywaniem spadków
Aplikacje
  • Ustawianie w poziomie (przenoszenie wysokości, wylewanie betonu, wykonywanie wykopów itp.)
  • Ustawianie (przenoszenie linii budynku, ustawianie kolumn i fasad)
  • Spadki (rampy, parkingi, rury)
  • Ustawianie pod kątem prostym

Usługi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie