Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Szybkie, wiarygodne pomiary
  • Wbudowany czujnik nachylenia 360° poszerza możliwości zastosowania
  • Diody LED wskazują wybrany punkt odniesienia pomiaru, co pozwala uniknąć błędów pomiarowych
  • Wyjątkowo solidna konstrukcja wytrzymująca intensywną eksploatację w warunkach budowlanych
  • Funkcje pomiarowe wspomagane są wyświetlaczem graficznym
Aplikacje
  • Szybkie i bezpieczne pomiary w miejscach trudnodostępnych
  • Sprawdzanie równoległości obiektów i odstępów za pomocą funkcji min./maks.
  • Pomiary długości kabli i rur
  • Ustalenie wielkości powierzchni ścian, sufitów i podłóg przeznaczonych do pomalowania itp.
  • Obliczanie kubatury umożliwiające projektowanie systemów wentylacji i ogrzewania

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą