Dalmierz laserowy PD 5
Nowy produktProdukt #r4996
Łatwy w użyciu dalmierz laserowy o zasięgu maks. 100 m
- Zakres pomiaru: 0.25 m - 100 m
- Dokładność pomiaru: 1.5 mm
- Funkcje pomiaru: Pomiar pojedynczy i ciągły
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Intuicyjne obsługiwanie jednym przyciskiem
- Solidny i trwały, przystosowany do trudnych warunków na budowie
- Odporny na zabrudzenia, pył i zachlapanie wodą
- Kompaktowa konstrukcja pozwala trzymać urządzenie w każdej kieszeni
- Wysoka wytrzymałość i trwałość
Aplikacje
- Szybkie i precyzyjne mierzenie odległości od 0,25 m do 100 m
- Mierzenie wysokości w przypadkach, w których zawodzą inne metody pomiarowe
- Szybkie i bezpieczne pomiary w miejscach trudno dostępnych
- Mierzenie odległości od 0,25 m do 100 m w celu wyznaczenia długości kabli, rur lub poręczy
- Pomiar wysokości od podłogi do sufitu wykonywany przez jedną osobę
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.