Detektor lasera do maszyn PRM 15
Nowy produktProdukt #429420
Detektor lasera do maszyn; do prac ziemnych
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Detektor lasera do maszyn PRM 15 #429420
Właściwości
- Unikalna konstrukcja do kompaktowych maszyn, z mocnym uchwytem magnetycznym w celu zapewnienia dużej elastyczności przy montażu na maszynach o niewielkiej powierzchni do mocowania
- Eliminuje konieczność ręcznego sprawdzania głębokości w wykopie, tym samym zwiększając wydajność operatora i maszyny
- Bardzo jasny wskaźnik nachylenia
- Tryby makroniwelacji i kopania zapewniające większą uniwersalność
- Wbudowany czujnik pionu i 3 ustawienia czułości pomagają użytkownikowi znaleźć pion, zapewniając łatwiejsze kopanie i wyższą dokładność
Aplikacje
- Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne pod bloki fundamentowe, parkingi, pasy startowe itp.
- Prace ziemne, takie jak wytyczanie fundamentów i ław lub wykopów na rury
- Makroniwelacja i plantowanie z precyzyjną kontrolą głębokości
- Kontrola głębokości/wysokości przy kopaniu fundamentów, rowów na uzbrojenie, kształtowaniu krajobrazu, wykonywaniu podjazdów itp.
- Idealny do maszyn takich jak mini koparki, ładowarki o napędzie ślizgowym, koparko-ładowarki, ładowarki kompaktowe
Usługi
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.