SERWIS NARZĘDZI HILTI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI – BEZPOŚREDNIO, BEZ PROBLEMÓW

Co to za narzędzie? Jak mogę zlecić naprawę? Gdzie znajdę instrukcję obsługi? Jaki osprzęt dostępny jest dla narzędzia? Mamy dla Ciebie rozwiązanie – wszystkie odpowiedzi znajdziesz w aplikacji Hilti Connect!

Aplikacja Hilti Connect umożliwia natychmiastowy dostęp do informacji związanych z Twoim narzędziem, ułatwiając podjęcie właściwych decyzji na placu budowy. Udostępnimy Ci dane dotyczące serwisowania i historię napraw sprzętu. Zapoznaj się z filmami instruktażowymi, instrukcjami obsługi oraz powiązanymi produktami, które pomogą w realizacji Twojego projektu. Możesz także zlecić serwisowanie lub naprawę z dowolnego miejsca.

Wszystkie informacje zapisywane są w smart tagu narzędzia. Pozwala to na jego łatwą identyfikację i dostęp do szczegółowych informacji, nawet gdy numer seryjny narzędzia jest nieczytelny. Wszystko czego potrzebujesz to aplikacja Hilti Connect zainstalowana w Twoim smartfonie!

  • Aplikacja Hilti Connect na budowie
    1 / 7
    Masz problem z identyfikacją narzędzia?

    Aplikacja Hilti Connect od razu zidentyfikuje Twoje narzędzie i dostarczy szczegółowych informacji na jego temat: typ, numer seryjny, nazwa firmy do której należy, data zakupu, itd.

  • Please enter alternative text here (optional)
    2 / 7
    Chcesz dowiedzieć się więcej na temat serwisowania Twojego narzędzia?

    Dostarczamy Ci bieżące informacje dotyczące serwisowania Twojego narzędzia, w tym także datę następnego przeglądu i inne przydatne wiadomości.

  • Please enter alternative text here (optional)
    3 / 7
    Czy Twoje narzędzie wymaga serwisowania?

    Z łatwością umówisz się na odbiór swojego narzędzia, by przekazać je do naprawy lub przeglądu.

  • Please enter alternative text here (optional)
    4 / 7
    Naprawa czy wymiana?

    Aplikacja wyświetla datę ostatniej naprawy Twojego narzędzia, częstotliwość jego napraw oraz łączną kwotę wydaną na naprawy. Ułatwia to podejmowanie świadomych decyzji.

  • Please enter alternative text here (optional)
    5 / 7
    Szukasz porad dotyczących obsługi swojego narzędzia?

    Dzięki Aplikacji Hilti Connect zapoznasz się z filmami instruktażowymi oraz instrukcjami obsługi.

  • Please enter alternative text here (optional)
    6 / 7
    Szukasz odpowiednich akcesoriów do Twojego narzędzia?

    Hilti Connect podpowie Ci, jakie akcesoria lub powiązane produkty sprawdzą się w przypadku Twojej budowy. Wszystkie z nich kupisz na hilti.pl.

  • Please enter alternative text here (optional)
    7 / 7
    Chcesz śledzić status użytkowania Twojego narzędzia?

    Hilti Connect pozwala na śledzenie statusu wybranych narzędzi. Dzięki temu wiesz, kiedy wymagają one czyszczenia lub konserwacji.

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami